Pubblica i tuoi prodotti
903 VALVOLA DI ALLARME A SECCO "Fireflow Dry-1000"

903 VALVOLA DI ALLARME A SECCO "Fireflow Dry-1000"

4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)
VALVOLA DI ALLARME A SECCO FIREFLOW® WET-1000 APPROVATA CE
Voce di capitolato
  • VALVOLA DI ALLARME A SECCO FIREFLOW® WET-1000 APPROVATA CE Valvola d’allarme a Secco di tipo meccanico, sistema di aggancio dell’otturatore con leva a chiavistello. La pressione dell’aria agisce direttamente sul pistone, che blocca l’otturatore agganciando il chiavistello, tramite meccanismo pneumatico Brevettato. Caratteristiche: - Corpo in ghisa sferoidale, conforme EN1563 grado GJS-400-15. - Peso contenuto e resistenza meccanica elevata. - Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150 - Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar - Pressione di servizio aria (per tutti i diametri) 22PSI / 1,5Bar - Escluso ogni rischio di gelo nella linea di carico del pistone. - Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione. Installazione verticale.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-903-DRY-alarm-valve
  • Famiglia di prodottoSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Gruppo di famigliaAlarm valves/Valvole di allarme
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Impianti sprinkler

Disponibilità Regionale

Europa