Pubblica i tuoi prodotti
915/RS VALVOLA A DILUVIO "Fireflow" PER RETI DI IDRANTI A SECCO

915/RS VALVOLA A DILUVIO "Fireflow" PER RETI DI IDRANTI A SECCO

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
VALVOLA A DILUVIO "Fireflow" PER RETI DI IDRANTI A SECCO - ATTUAZIONE ELETTRICA
Voce di capitolato
  • Valvola a DILUVIO FIREFLOW® per reti idranti a secco progettate secondo la norma tecnica UNI TS 11559. La valvola di apre in seguito al ricevimento di un consenso elettrico(o manuale in condizioni di black out elettrico) che provoca lo sgancio dell’otturatore che intercetta il flusso idrico proveniente dall’alimentazione. Il segnale elettrico agisce su di una valvola a solenoide (certificata CE per alimentazione a 24 V) che scarica il circuito idraulico che tiene pressurizzato l’attuatore di chiusura. Tale attuatore implementa un pistone idraulico a semplice effetto con ritorno a molla. Il cilindro del pistone viene fornito con un trattamento di oxynitrocarburazione interno ed esterno atto a proteggerlo dai fenomeni di corrosione. Corpo valvola in ghisa sferoidale. Attacchi scanalati, diametro DN80 o DN100 Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione. Installazione verticale. La Valvola a Diluvio è fornita completa del trim di funzionamento, dispositivo d’attuazione elettrica, scarico e allarme.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoart-915-rs-fireflow-reti-idranti-secco
  • Famiglia di prodottoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Gruppo di famigliaFire hose dry systems/Reti di idranti a secco
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio

Disponibilità Regionale

Europa
Italia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit