Pubblica i tuoi prodotti
Carmo - 412-9030
BoConcept

Carmo - 412-9030

The modern Carmo sofa is a real show-stopper with its cubic look, perfectly accentuated by exclusive piping details. Don’t be fooled by the straight lines, this sofa is a dream to sit on. While keeping the 2 seater look, this comfortable 2.5 seater sofa has wider seats for extra comfort.


Voce di capitolato
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCarmo-412-9030
    • Famiglia di prodottoCarmo
    • Gruppo di famigliaSofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas