Pubblica i tuoi prodotti
Acris
Boero

Acris

PITTURA ANTIALGA PER ESTERNI ACRIL-SILOSSANICA

Rivestimento antialga acrilsilossanico per esterni, a base di plastoriti micronizzate ed inerti selezionati.

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, basso assorbimento d’acqua e buona permeabilità al vapore ne fanno un prodotto idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione.

Prodotto molto versatile e di facile applicazione.

Ottimo potere coprente e capacità di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto, grazie alle particolari cariche contenute che gli conferiscono un alto potere riempitivo.  Speciali additivi proteggono il film dall'aggressione di alghe, muffe, licheni, ecc.

Rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.

Con certificato di qualità ambientale EPD®. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) necessari per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, secondo il D.M. del 23 giugno 2022 (si rimanda alla scheda tecnica del prodotto).

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO

    Pittura antialga per esterni acril-silossanica caratterizzata da basso assorbimento d'acqua e da buona permeabilità al vapore.

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Ariete Fondo 318, consolidante ed idrofobizzante all’acqua, a base di speciali emulsioni acril-silossaniche. Diminuisce ed uniforma l’assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore acqueo. Riduce la migrazione, verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi. L’applicazione sarà eseguita a pennello con resa di 5 – 6 m² a litro. 

     Applicazione di due mani di Acris, rivestimento antialga acrilsilossanico per esterni, a base di plastoriti micronizzate ed inerti selezionati da stendersi a pennello o rullo, caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici, alto potere riempitivo, un basso assorbimento d’acqua ed una buona permeabilità al vapore. 

    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,20 m [UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1]

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,08 kg/m2 h0,5 [UNI EN 1062-3]

     Resa: 7 - 9 m² a litro.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAcris
  • Famiglia di prodottoAcrylic siloxane anti-algae coating
  • Gruppo di famigliaAcris
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa