Pubblica i tuoi prodotti
Aquabel-Antimuffa
Boero

Aquabel-Antimuffa

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNII

La presenza di speciali materie prime, giustamente equilibrate tra loro, garantisce al supporto rivestito con AQUABEL IDROPITTURA ANTIMUFFA un'eccellente traspirabilità, una buona idrorepellenza e una spiccata resistenza alla formazione di muffe nel film.

Semplice da applicare e di impiego universale, è particolarmente indicata per ambienti ove si formi condensa (cucine, bagni, ecc.) e come finitura su qualsiasi tipo d’intonaco.

Conforme alla norma EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), per la presenza di additivi specifici ad ampio spettro d’azione, che permettono al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, ecc.

Con certificato IAQ Indoor Air Quality di classe “A+”. Con certificazione di qualità ambientale EPD®.
Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO AQUABEL ANTIMUFFA Idropittura traspirante opaca antimuffa per interni AQUABEL ANTIMUFFA cod. 355, formaldeide free*, con buona idrorepellenza, tinteggiabile anche nelle tinte forti, a base di resine e speciali additivi idrofobizzanti prevenienti nel tempo la formazione di muffe, funghi e alghe, adatta per ambienti umidi o con condensa, conforme alla norma UNI EN 15457, con contenuto V.O.C. - C.O.V.: 3 g/L di COV (valore limite: 30 g/L), certificata IAQ (Indoor Air Quality): classe A+, rapporto di contrasto: classe 2 a 8 m²/L (ISO 6504-3), alta permeabilità al vapore acqueo > 150 g/m²∙d (UNI EN ISO 7783-2), applicata a due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di microcavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAquabel-Antimuffa
  • Famiglia di prodottoMicroporous anti-mould water-based paint
  • Gruppo di famigliaAquabel Antimuffa
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa