Pubblica i tuoi prodotti
Ariete
Boero

Ariete

PITTURA IDROREPELLENTE A BASE DI RESINA SILOSSANICA

Rivestimento antialga per esterni a base di resine acril - silossaniche in emulsione acquosa.

Ariete risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.

Presenta sia le caratteristiche di elevata permeabilità al vapore tipiche dei prodotti minerali, che quelle di basso assorbimento d’acqua e di idrorepellenza tipiche dei prodotti polimerici. La presenza di speciali additivi nella sua formulazione, fa sì che il film risulti protetto dall’aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.)

La versatilità di impiego, l'ottima adesione su tutti i tipi di supporto murario e l'estrema facilità di applicazione lo rendono particolarmente indicato per la protezione di edifici storici e per la tinteggiatura di costruzioni moderne.

Con certificato di qualità ambientale EPD®.


Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285  I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 

Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO ARIETE

    Pittura per esterni permeabili al vapore, idrorepellente a base di resina silossanica.

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Ariete Fondo 318, consolidante ed idrofobizzante all’acqua, a base di speciali emulsioni acril-silossaniche. Diminuisce ed uniforma l’assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore acqueo. Riduce la migrazione, verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi. L’applicazione sarà eseguita a pennello con resa di 5 – 6 m² a litro.

    Applicazione di due mani di Ariete, rivestimento antialga a base di resine silossaniche in emulsione acquosa, conforme alle norme AFNOR FD T30-808, NF T36-005. Caratterizzato da buona copertura, basso assorbimento d’acqua ed un’elevata permeabilità al vapore. 

    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,085 m [UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1]

     Valore di assorbimento di acqua: W = 0,05 kg/m2 h0,5 [UNI EN 1062-3]

    L’applicazione sarà eseguita a pennello o rullo con resa di 6 – 7 m² a litro.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAriete
  • Famiglia di prodottoSiloxane anti-algae coating
  • Gruppo di famigliaAriete
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa