Pubblica i tuoi prodotti
Boerokompatt-Plus
Boero

Boerokompatt-Plus

PITTURA RIEMPITIVA ANTIALGA AL QUARZO PER ESTERNI

 Elevato potere coprente, buona resistenza agli agenti atmosferici e buona adesione. Il contenuto di quarzo a granulometria controllata conferisce al prodotto buon potere riempitivo, che permette di mascherare facilmente eventuali piccole imperfezioni del supporto.

Buona adesione, idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in fase di ristrutturazione. Conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), grazie a specifici additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, alghe etc. 

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO BOEROKOMPATT PLUS Pittura riempitiva murale antialga per esterni BOERO KOMPATT PLUS cod. 381, a base di copolimeri acrilici in emulsione e inerti selezionati, con buona resistenza agli agenti atmosferici, ottima adesione ai supporti, buon potere riempitivo grazie al contenuto al quarzo a granulometria controllata, con viscosità Brookfield a 20 °C: 19.000 ± 3.000 cP (G6V20 ASTM D2196), conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), applicata a due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto esterno, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBoerokompatt-Plus
  • Famiglia di prodottoAnti-algae filling coating
  • Gruppo di famigliaBoerokompatt Plus
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa