Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Boeropako

Unique ref.: Boeropako
Produttore: Boero
Famiglia prodotto: washable water-based paint
Gruppo prodotto: Boeropako
Data di pubblicazione: 2018-12-06
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI AD ALTA OPACITA'

Prodotto caratterizzato da elevato potere riempitivo e mascherante e buon potere coprente. Può essere impiegato anche per ricoprire carta da parati.

L’utilizzo di particolari materie prime conferisce al prodotto ottima pennellabilità ed alta opacità tanto da mascherare piccole imperfezioni nel supporto o imperfezioni applicative.

Utilizzabile in qualsiasi ambiente (camere, sale, cucine, bagni, ecc.).

MATT WASHABLE WATER-BASED PAINT


Materiale principale: Acrylic
Materiale secondario: Paint
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
Nome UNSPSC: Paint filters
Codice UNSPSC: 40161524
Uniclass 1.4 Codice: L7341
Uniclass 1.4 Descrizione: Paint
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descrizione: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_25_20_60
Uniclass 2015 Descrizione: Painting
NBS Reference Codice: 35-85-60
NBS Reference Descrizione: Painting And Clear Finishing Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes

Nome Valore
Application TOOLS brush, roller
Colour PALETTE: I COORDINATI
Facing Material matt
Material synthetic binders in emulsion
Special Coating Property Extra matt washable water-based paint for interiors
Surface Preparation civil plaster, plasterboard, fibre cement, skim coated walls, suitably prepared wallpaper
Total DFT substrates must be sound, dry, clean, firm and free of damp patches and traces of dirt and grease, etc. Remove flaking or chalky old paintwork by brushing or sanding. Imperfections, cracks and flaking must be removed and filled with BOEROSTUCCO.
Type PAINT

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour PALETTE: I COORDINATI
Material synthetic binders in emulsion

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved