Pubblica i tuoi prodotti
Gamma
Boero

Gamma

RIVESTIMENTO ANTIALGA AL QUARZO PER ESTERNI

Idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in fase di ristrutturazione.
Il contenuto di quarzo a granulometria controllata (0,1 mm) conferisce al prodotto buone proprietà riempitive, che permettono di mascherare piccole imperfezioni del supporto.
Il prodotto è caratterizzato da buon potere coprente e buona resistenza agli agenti atmosferici; la presenza di speciali additivi protegge il film dall'aggressione di microrganismi quali alghe, muffe e funghi.

Con certificato di qualità ambientale EPD®. Risponde ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) necessari per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, secondo il D.M. del 23 giugno 2022 (si rimanda alla scheda tecnica del prodotto).

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimento a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO GAMMA

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Fondo 140, a base di polimeri acrilici in soluzione, dotato di elevate caratteristiche di resistenza agli alcali ed agli acidi, uniforma gli assorbimenti del supporto. Da stendersi a pennello previa diluizione max 50 % con Diluente 700. L’applicazione sarà realizzata a pennello con resa di 7-10 m² a litro. 

    Applicazione di due mani di Gamma, finitura antialga per esterni a base di resine acriliche in emulsione e quarzo a curva granulometrica controllata, caratterizzata da buon potere riempitivo, buona copertura resistenza agli agenti atmosferici, da stendersi a pennello o rullo. L’applicazione sarà realizzata con resa di 6 - 9 m² a litro per mano.

     

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGamma
  • Famiglia di prodottoQuartz anti-algae coating
  • Gruppo di famigliaGamma
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa