Pubblica i tuoi prodotti
Koala
Boero

Koala

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI ED INTERNI

Prodotto molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco.
D’impiego universale è adatto, previa preparazione, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati.
Il suo grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, mascherando eventuali imperfezioni della superficie.

Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO KOALA

    Su supportipuliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di due mani diKoala, idropitturasuperlavabile con elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco,legante a base di resine sintetiche in emulsione.

    L’applicazionesarà eseguita a pennello o rullo previa diluzione: pennello 40% 1a mano, 30% 2amano; rullo 30-40% 1a e 2a.

      • Resa: 14-15m²/litro per mano.
      • Resistenza allavaggio: ottima > 5.000 cicli Gardner UNI 10795 e UNI 10560.
      • Permeabilità alVapore Acqueo: alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2.
      • Resistenza aglialcali: resistente agli alcali UNI 10795.
      • Presa di Sporco:bassa UNI 10792.
      • Residuo Secco: 60,9± 0,5% p/p
      • Peso Specifico: 1,53± 0,03 g/cm3 a 20°C


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKoala
    • Famiglia di prodotto washable water-based paint
    • Gruppo di famigliaKoala
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-12-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Nome UNSPSCPaint filters
    • Codice UNSPSC40161524
    • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
    • Descrizione Uniclass 2015Painting