Pubblica i tuoi prodotti
Litosil
Boero

Litosil

PITTURA MURALE PER ESTERNI MONOCOMPONENTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO

Pittura per esterni a base di silicato di potassio e stabilizzatori organici.

Litosil risponde alle norme DIN 4108.3, sulla protezione delle facciate, e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche.

La natura minerale del legante oltre ad assicurare un’elevata adesione al supporto, garantisce un’altissima permeabilità al vapore acqueo.

Litosil è uno tra i prodotti più indicati nel restauro e nella ristrutturazione di edifici storici, palazzi di rilevanza artistica e architettonica e in tutti quei casi in cui sia richiesta la massima traspirabilità.

Il prodotto consente di ottenere tecniche pittoriche e decorative come velature e stracciature di elevato valore estetico, assicurando allo stesso tempo resistenza e durata nel tempo.

Con certificato di qualità ambientale EPD®.

Tinte sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1 

B133  B141  B142  B143  B144  B145  B146  B147  B148  B149  B150  B151  B152  B153  B154  B155  B156  B157  B158  B159  B169  B178  B228  B229  B230  B231  B232  B233  B248  B249  B250  B254  B260  B268  B269  B270  B271  B272  B279  B281  B282  B285 

 I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2 

B301  B302  B303  B304  B305  B306  B307  B308  B309  B310  B311  B312  B313  B314  B315  B316  B317  B318  B319  B320  B321  B322  B323  B324  B325  B326  B327  B328  B329  B330  B331  B332  B333  B334  B335  B336  B337  B338  B339  B340  B341  B342  B343  B344  B345  B346  B347  B348  B349  B350 


Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO LITOSIL

    Su supporti puliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di Litosil Fondo 321, fissativo a base di silicato di potassio puro, indicato come mano di fondo nei sistemi di pitturazione ai silicati. Il prodotto forma un reticolo cristallino con il substrato minerale, quindi è applicabile solo su supporti a base calce, del quale aumenta le resistenze agli agenti atmosferici e all'inquinamento. L’applicazione sarà eseguita a pennello con resa di 4 – 5 m² a litro.

     Applicazione di due mani di Litosil, pittura a base di silicato di potassio e stabilizzatori organici, rispondente alle norme DIN 4108.3, sulla protezione delle facciate, e DIN 18363. Caratterizzato da un’elevata adesione al supporto, garantisce un’altissima permeabilità al vapore acqueo. Da applicarsi solo su supporti minerali, in caso di residui di vecchie pitture si applichi preventivamente di Fondo di Collegamento. 

    • Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,004 m [UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1]
    •  Valore di assorbimento di acqua: W = 0,48 kg/m2 h0,5 [UNI EN 1062-3]

     L’applicazione sarà eseguita a pennello o rullo con resa di 6 – 7 m² a litro per mano.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLitosil
  • Famiglia di prodottoMineral paint for exteriors based on pure potassium silicate
  • Gruppo di famigliaLitosil
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting

Disponibilità Regionale

Europa