Pubblica i tuoi prodotti
Magnum-muri-lucido
Boero

Magnum-muri-lucido

SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO

Smalto murale lucido all’acqua per muri, inodore, lavabile e non ingiallente. Il prodotto è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura quali scuole, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici, ecc. Le superfici rivestite con Magnum muri lucido assumono un piacevole effetto estetico. Inodore, può essere applicato anche in ambienti abitati senza provocare reazioni particolarmente fastidiose. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021- 2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova rilasciato dall’Università del Sacro Cuore di Piacenza). Molto resistente al lavaggio, allo sporco e smacchiabile con facilità.

Voce di capitolato
  • VOCE DI CAPITOLATO MAGNUM MURI LUCIDO

    Su supportipuliti, ben asciutti e stagionati si proceda con l’applicazione di due mani diMagnum Muri Lucido, smalto murale lucido all’acqua, inodore, lavabile e noningiallente, a base di polimeri acrilici in emulsione. Dichiarato idoneo per laverniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP (Rapporto di prova rilasciatodall’Università del Sacro Cuore di Piacenza). L’applicazione sarà eseguita apennello o rullo previa diluzione max 5% con acqua potabile.

    • Resa: 10-12m²/litro per mano.
    • Resistenza allavaggio: ottima UNI 10795 > 10.000 cicli Gardner UNI 10795 e UNI 10560.
    • Resistenza aglialcali: resistente agli alcali UNI 10795.
    • Permeabilità alVapore Acqueo: media UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2.
    • Presa di Sporco:molto bassa UNI 10792.
    • Residuo Secco: 50,1± 0,5 % p/p
    • Peso Specifico: 1,24± 0,05 g/cm3 a 20°C


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagnum-muri-lucido
  • Famiglia di prodottoWater based enamel
  • Gruppo di famigliaMagnum muri lucido
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Codice UNSPSC40161524
  • Codice Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Descrizione Uniclass 2015Painting