Pubblica i tuoi prodotti
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 su 5 stelle4.3(24 recensioni)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoboise08
    • Famiglia di prodottoBeams
    • Gruppo di famigliaBOISE GLULAMS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2010-02-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
    • Clasificazione IFCMembro strutturale
    • Nome UNSPSCWood beams
    • Codice UNSPSC30103601
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Codice CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
    • Numero OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titolo OmniClassEngineered Wood Products
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION