Pubblica i tuoi prodotti
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
    Bolon

    Artisan Ivory

    An endless white colour. Sporty in a self-confident way. Ivory looks smart with darks. And can brighten up brights!

    Artisan is an energetic and alert collection available in seventeen solid colours. With a beautiful balance between the colours of the warp and weft, as well as its small-scale structure, it serves as an excellent foundation for all interiors.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Voce di capitolato
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103591
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArtisan-Ivory
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaArtisan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction