Pubblica i tuoi prodotti
Artisan Concrete
Artisan Concrete
Artisan Concrete
Artisan Concrete
Artisan Concrete
    Bolon

    Artisan Concrete

    A contrasting grey colour that effortlessly combines with others. Concrete is a familiar and long-lived neutral.

    Artisan is an energetic and alert collection available in seventeen solid colours. With a beautiful balance between the colours of the warp and weft, as well as its small-scale structure, it serves as an excellent foundation for all interiors.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Voce di capitolato
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108022
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108031
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoartisan-concrete
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaArtisan
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Egitto
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Mozambico
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Sudafrica
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord