Pubblica i tuoi prodotti
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
Botanic Osier
    Bolon

    Botanic Osier

    A neutral, a grey colour so obvious it just is. Osier is uncomplicated, like a solid mountain rock. Versatile as can be.

    Botanic is a timeless yet contemporary collection – elegant, embracing, and amiable. The collection features a balanced and long-lived colour scale carefully selected for the tactile and soft structure of the weave.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Voce di capitolato
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      102674
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102826
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBotanic_Osier
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaBotanic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction