Pubblica i tuoi prodotti
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
Bolon by Jean Nouvel Design No.4
    Bolon

    Bolon by Jean Nouvel Design No.4

    Handmade, industrial flooring with architectural sensibilities and a linear design that amplifies spatial geometry – No 4 features a blue / light grey colour palette.

    Please note that due to our product's unique 3D reflective properties, these CAD images might not accurately represent the colours. We recommend ordering a sample to fully experience the colours.

    Woven design flooring/carpets.

    Voce di capitolato
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106013
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,1 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNo_4
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaBolon by Jean Nouvel Design
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Codice UNSPSC30161701
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring