uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Cabinet loudspeaker 6W

Unique ref.: cabinet_loudspeaker_6W
Produttore: Bosch Security and Safety Systems
Famiglia prodotto: Communication devices
Gruppo prodotto: Loudspeakers
Data di pubblicazione: 2017-10-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
The LBC 3018/01 cabinet loudspeaker delivers professional performance from a robust, yet aesthetically designed metal enclosure. It is an ideal loudspeaker for indoor use in offices, schools, car parking, shopping centers and in areas where vandalism is a potential hazard. The cabinets are equipped with a high efficiency, dualcone loudspeaker offering a wide frequency range suitable for both speech and music reproduction.

The LB1‑UM06E‑1 circular metal cabinet emergency loudspeaker delivers professional performance from a robust, yet aesthetically designed metal enclosure. It is an ideal loudspeaker for indoor use in offices, schools, car parks, shopping centers, and in areas where vandalism is a potential hazard.

LBC 3018/01 Metal Cabinet Loudspeaker
Cabinet loudspeaker 6 W, rectangular, metal enclosure, water and dust protected IP32, EN54-24 certified, white RAL9010.
Order number LBC3018/01

LB1-UM06E-1 Metal Cabinet Loudspeaker
Cabinet loudspeaker 6 W, circular, metal enclosure, water and dust protected IP 32, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LB1-UM06E-1


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Comunicazione
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands