Pubblica i tuoi prodotti
H37457 DREAM - OKI Light RGB
H37457 DREAM - OKI Light RGB
H37457 DREAM - OKI Light RGB
H37457 DREAM - OKI Light RGB
H37457 DREAM - OKI Light RGB
    Bossini
    Archiviato

    H37457 DREAM - OKI Light RGB

    Soffioni Dream-Flat con luci LED RGB, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di controllo per Cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH37457-DREAM-OKI-Light-RGB
    • Famiglia di prodottoShowersets
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)470
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503