Pubblica i tuoi prodotti
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Highly flexible and dust-reduced multi-adhesive mortar, after adding water, Ardaflex Top² is a ready-to-use, hydraulically hardening, highly flexible thin, medium and fluidized bed mortar with very good processing properties, high initial adhesion and universal application possibilities. The set adhesive mortar is durable, frost-resistant and of high ductility.
Voce di capitolato
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdaflex-TOP2
  • Famiglia di prodottoTilling systems
  • Gruppo di famigliaTiling adhesives
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-01-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Descrizione Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13
  • Titolo OmniClassFloor Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction