Pubblica i tuoi prodotti
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
Voce di capitolato
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdaflex-Ultimate
  • Famiglia di prodottoTilling systems
  • Gruppo di famigliaTiling adhesives
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-01-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Descrizione Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13
  • Titolo OmniClassFloor Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction