uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Dalle moquette - systèmes pour le marché français

Unique ref.: carpet-tile-fr
Produttore: BOSTIK
Famiglia prodotto: Flooring systems
Gruppo prodotto: Carpet Tiles
Data di pubblicazione: 2019-01-09
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (9)

Système BOSTIK comprenant un primaire d'adhérence, d'un enduit de ragréage autolissant et d'une colle acrylique pour assurer le collage de dalles moquette.

Les systèmes proposés sont les suivants : 

GRIP A500 MULTI - FR | SL C330 TRAFIC | FIX A570 MULTI TACK 

PRIMAPRENE | UNIMANG 3 | DALFIX 

UNIDUR N | ROXOL TRAFIC 3 | SADER ADHESIF 

Le primaire est a base d'émulsion de résines copolymères acryliques modifiées en phase aqueuse, le ragreage et le mortier colle sont formulé à base de ciment qui doivent etre mélangé à de l'eau avant application


Materiale principale: Fibre-felt
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L83121
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor units
Uniclass 2.0 Codice: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Descrizione: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Descrizione: Multilayer flooring
NBS Reference Codice: 65-72-55
NBS Reference Descrizione: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 17
Titolo OmniClass: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nome Valore
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®