uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Carpet Tiles systems for UK market

Unique ref.: carpet-tile-uk
Produttore: BOSTIK
Famiglia prodotto: Flooring systems
Gruppo prodotto: Carpet Tiles
Data di pubblicazione: 2019-01-09
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (6)

The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring. 

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK 

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Materiale principale: Fibre-felt
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L83121
Uniclass 1.4 Descrizione: Floor units
Uniclass 2.0 Codice: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Descrizione: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Descrizione: Multilayer flooring
NBS Reference Codice: 65-72-55
NBS Reference Descrizione: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-15 17 17
Titolo OmniClass: Carpet Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nome Valore
Thickness 1 mm — 20 mm

BIMobject®