Pubblica i tuoi prodotti
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x2 (postbox med 2 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x2 (postbox med 2 fack)

Boxicon G3 Kompakt är en fastighetsbox helt tillverkad i Sverige, för den nordiska marknaden. Den patenterade konstruktionen och genomtänkta logistiken ger

  • Lägre miljöpåverkan
  • Låg kostnad
  • Hög kvalitet

Den patenterade konstruktionen gör att boxen innehåller mindre plåt med ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan. Denna postbox är rekommenderad hos Byggvarubedömningen, den har Sundahus klass A och EPD.

Boxicon G3 Kompakt är godkänd hos Rise (SP) för postutdelning i inomhus- och utomhusmiljö. Godkänd för säkerhetsklass 2, enligt SS-EN 13724, och säkerhetsklass/skyddsklass 2 enligt FFF. Finns i utförande 2-18 postfack. Smidig namnmärkning på hyllplanet. Rödgröna reklamlappar följer alltid med, liksom smålås med tre nycklar till varje fack.

Alternativt kan postboxen konfigureras med digital namnskylt och elektroniska lås. Då kan postboxen användas för att ta mot paket och facken kan öppnas med app.


Voce di capitolato
  • Denna modell har 2 fack, 1 kolumn med 2 rader.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofastighetsbox-lynx-original-12
  • Famiglia di prodottoFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Gruppo di famigliaSingle
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)333
  • Larghezza (mm)369
  • Profondità (mm)403
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Caselle posta
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa
Finlandia
Norvegia
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit