Pubblica i tuoi prodotti
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoURSUS-2X2
  • Famiglia di prodottoUrsus Entrance Board
  • Gruppo di famigliaUrsus Entrance Board
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)624
  • Larghezza (mm)445
  • Profondità (mm)42
Links
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)5.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Caselle posta
  • Clasificazione IFCOggetto