Pubblica i tuoi prodotti
ALFA
ALFA
ALFA
    BP2

    ALFA

    ALFA is the harmony of the wave and simplicity of shape that guarantees a good roofing effect. The wave-shaped cut effectively masks the joint between the sheets. The product is available in sheets cut to size according to the design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38/43/53/58 mm
      Rib height for the module 350: 15/20/30/35 mm
      Rib height for the module 400: 15/20 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalfa
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCLASSIC SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-02-07
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1183
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa