Pubblica i tuoi prodotti
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    BAVARIA ROOF is an interesting design full of character, providing a perfect effect to any roof. Classic tile roofing takes the form of sheets cut to size according to design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobavaria-roof
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCLASSIC SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1206
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa