Pubblica i tuoi prodotti
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
Facade Panel SKRIN
    BP2

    Facade Panel SKRIN

    Facade panels SKRIN are products which are widely used in the construction industry due to their versatility. They work well as a facade cladding for both new and renovated buildings.

    Voce di capitolato
    • Width A1 min/max - horizontal installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - horizontal installation300/800 mm
      Width A1 min/max - vertical installation300/3000 mm
      Height B1 min/max - vertical installation300/1000 mm
      Thickness C130 mm
      Joint width - FH horizontal/FV vertical25/25 mm
      Mounting holesoval 6x15 mm, round Ø 9 mm
      Ventilation holesoval 6x15 mm
      Thickness of sheet meta1,25 mm
      Coatings and coloursacc. to individual customer’s requirements
      Fastenervisible/concealed
      Installation methodhorizontal/vertical
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofacade-panel-skrin
    • Famiglia di prodottoPANEL SERIES
    • Gruppo di famigliaPANEL SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa