Pubblica i tuoi prodotti
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    The FINN 2.0 metal tile, a novelty in the BP2 offer, is the result of further modern technical solutions. Due to the unique aesthetics, the original profile is a product for people who like an unconventional approach to roofs.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofinn-20
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCOMPACT SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-06-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)48
    • Larghezza (mm)1190
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa