Pubblica i tuoi prodotti
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    Voce di capitolato
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofit-volt
    • Famiglia di prodottoSOLROOF
    • Gruppo di famigliaSOLROOF
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-02-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2040
    • Larghezza (mm)558
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa