Pubblica i tuoi prodotti
GAMMA
GAMMA
GAMMA
GAMMA
    BP2

    GAMMA

    GAMMA is a classic tile similar in shape to ceramic tiles, thanks to which it is perfect for traditional construction. GAMMA is offered in project-specific sheets.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogamma
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCLASSIC SERIES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1212
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Belgio
    Bulgaria
    Germania
    Lituania
    Paesi Bassi
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Serbia
    Slovacchia
    Ungheria