Pubblica i tuoi prodotti
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
GAMMA 2.0
    BP2

    GAMMA 2.0

    GAMMA 2.0 is a compact roofing tile, the shape of which is based on classic ceramic tiles. It combines a universal design with solutions facilitating installation. The two-module form is also economic as it guarantees the reduction of waste.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50/60 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogamma-20
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCOMPACT SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)1212
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole