Pubblica i tuoi prodotti
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
    BP2

    HETA 2.0

    HETA 2.0 is a roofing material with a unique design, giving buildings a monumental and modern appearance. The product in its lightweight, two-module form ensures easy and quick installation. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 56/66 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,810 m2
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheta-20
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCOMPACT SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)1202
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole