Pubblica i tuoi prodotti
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
IZI ROOF
    BP2

    IZI ROOF

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Roof modular metal roofing tile is a product equipped with the state of the art technological solutions.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoizi-roof
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaMODULAR SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)1233
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa