SINUSSINUSSINUSSINUS
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
BP2.eu

SINUS

The corrugated profile SINUS is a successful combination of a traditional shape and latest protective coatings. Drawing on the aesthetics of classic forms, it offers a wide range of finishing options giving the roof an interesting visual effect.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1064 mm
    Total width: 1100 mm
    Profile height: 18 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Max. sheet length: 8000 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosinus
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-02-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)18
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa
Polonia
Repubblica Ceca
Ungheria
Romania
Slovacchia
Lituania
Germania
Austria
Bielorussia
Belgio
Bulgaria
Paesi Bassi
Serbia