Pubblica i tuoi prodotti
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostigma
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaCLASSIC SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-22
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1194
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa