Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-135.950
BP2

Trapezoidal Sheet T-135.950

The T-135.950 structural trapezoidal sheet of very high strength, used in load-bearing structures with a large span. It is used in industrial construction. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Voce di capitolato
  • Effective width: 950 mm
    Total width: 994 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-135-950
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)134
  • Larghezza (mm)994
  • Profondità (mm)1.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa