Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
Trapezoidal Sheet T-18
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18

    4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)

    The T-18 profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1075 mm
      Total width: ~1125 mm
      Max recommended sheet length: 12000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-18
    • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)17
    • Larghezza (mm)1125
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa