Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Trapezoidal sheet T-18 ECO is a roof (with a drainage groove) and facade profile characterized by an interesting pattern with reinforcing wave ribs and a very efficient usable width. The T-18 ECO trapezoidal sheet is effective, attractive and economical.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)17
    • Larghezza (mm)1173
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Belgio
    Bulgaria
    Germania
    Lituania
    Paesi Bassi
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Serbia
    Slovacchia
    Ungheria