Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-18R
BP2

Trapezoidal Sheet T-18R

The T-18R profile is a densely profiled trapezoidal sheet with a drainage groove used both for roofs and facades.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1104 mm
    Total width: 1150 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 18 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-18r
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)18
  • Larghezza (mm)1150
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa
Austria
Belgio
Bulgaria
Germania
Lituania
Paesi Bassi
Polonia
Repubblica Ceca
Serbia
Slovacchia
Ungheria