Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

    The T-35 is a trapezoidal roof and facade sheet. It is mainly used as a wall cladding, often designed together with a wall cassette. Due to its parameters, it is not only dedicated to investment construction, but also used as roofing in private construction.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-35
    • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)34
    • Larghezza (mm)1106
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa