Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
Trapezoidal Sheet T-35 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35 ECO

    The T-35 ECO trapezoidal sheet, due to its parameters, is dedicated to investment construction. In relation to the basic version of the T-35 trapezoidal sheet, one wave was removed which allowed to increase the effective coverage width by 15 mm. Trapezoidal sheet T-35 ECO is available in the roof and facade versions.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1080 mm
      Total width: ~1120 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)34
    • Larghezza (mm)1120
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Belgio
    Bulgaria
    Germania
    Lituania
    Paesi Bassi
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Serbia
    Slovacchia
    Ungheria