Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-50
Trapezoidal Sheet T-50
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-50

    The T-50 profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1055 mm
      Total width: ~1100 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 47 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-50
    • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)47
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole