Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 su 5 stelle3.7(7 recensioni)

The T-55 trapezoidal sheet is used mainly in industrial construction as a roof or facade profile. The product can be used both as a construction sheet and ceilings as well as concrete poured form work.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-55
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)53
  • Larghezza (mm)1054
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa