Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-60
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)61
  • Larghezza (mm)1040
  • Profondità (mm)12
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole