Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-85R
BP2

Trapezoidal Sheet T-85R

The T-85R trapezoidal sheet is a product offering very favourable performance parameters - as a structural profile with a height of 80 mm, it also provides a large effective coverage width. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1090 mm
    Total width: 1120 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70-1,50 mm
    Height profile: 85 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-85r
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)1120
  • Profondità (mm)1.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa