Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

3.3 su 5 stelle3.3(7 recensioni)

Trapezoidal sheet T-14 is a profile available in the roof and facade versions. It is most often used as garage doors, in container housings and as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t14
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)13
  • Larghezza (mm)1161
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa