Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

The T-7 trapezoidal sheet is a profile commonly used for garage doors, in container housings, and also as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

Voce di capitolato
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t7
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-09-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1210
  • Profondità (mm)1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole