Pubblica i tuoi prodotti
ZET ROOF
ZET ROOF
ZET ROOF
    BP2

    ZET ROOF

    The shape of the modular ZET Roof tile is reminiscent of traditional ceramic products, which makes it suitable for both traditional and modern construction.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Voce di capitolato
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozet-roof
    • Famiglia di prodottoROOF TILES
    • Gruppo di famigliaMODULAR SERIES
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)1212
    • Profondità (mm)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole