uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Unique ref.: bradfordwhite-0046
Produttore: Bradford White
Famiglia prodotto: HVAC
Gruppo prodotto: Storage Water Heaters
Data di pubblicazione: 2016-12-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Scaldabagno

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nome Valore
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Nome Valore
Heating Options Electric

BIMobject®